Caterpillar 308E2

Caterpillar 308E2

Prezzo
84.500 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
1382 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 308E2
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieFJX05449
N. stockNM73438
Numero di catalogoCU2351952
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo1382 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRedmond, OR
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 84.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (2ND AUX)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*LINES, 2ND AUX, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE LONG
BLADE, 97"
COUNTERWEIGHT, EXTRA
DRAIN, ECOLOGY
EIN# MH6C76
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HYDRAULICS, AUX, QC,(LONG-STK)
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PL QC NM80884 S/N EX160400379
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG,LONG W/2ND AUX & LKG
*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
TANK, FUEL
THUMB NM80885 S/N TH160400846
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
PETERSON CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 5032886411
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente