Caterpillar 308CCR

Caterpillar 308CCR

Prix
35 000 USD
Année
2006
Heures d'utilisation
5099 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 308CCR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationKCX01507
N° de stockEQN090683
Numéro de catalogueCU4371276
Année De Fabrication2006
Heures d'utilisation5099 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementLincoln, NE
Prix
Prix (hors TVA)35 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
Autres informations308C CR HYD EXCAVATOR MA 1
308C CR HYDRAULIC EXCAVATOR
ALARM TRAVEL
BLADE 91"
BOOM ONE-PIECE
CAB WITH POLYCARBONATE WINDOW
CHANGER HAND CONTROL PATTERN
COOLING HIGH AMBIENT
COUPLER HYDRAULIC PIN GRABBER
ENG S.N. 00HC4652
GUARD FRONT WINDSHIELD
HYDRAULICS AUX. SINGLE FUNCT
INSTRUCTIONS ANSI
KIT HYDRAULIC PIN GRABBER
LINES HIGH PRESS AUX BOOM
LINES HIGH PRESS. AUX. 7'3"
LINES HYD. PIN GRABBER COUPL
LINES QUICK COUPLER 7'3"
LINES QUICK COUPLER BOOM
LINKAGE BUCKET
PLATE NEW MACHINE CERTIFICATE
POWER SUPPLY 12V-5A
SEAT KAB T1P WITH SUSPENSION
STICK 7'3"
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
aspect général
  • Assez bienLower body panels are dented in spots and on both sides, and panel to the right of the counterweight is dented
  • Assez bienCounterweight is scuffed and has a small gouge in it
  • Bien
  • Assez bienHood grill is dented around the muffler area
  • Bien
  • Assez bienFender below windshield is dented
  • Assez bienPanel over fuel tank is cracked in one spot
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienPaint is scratched, scuffed and has some surface rust
  • Bien
  • Bien
  • OuiMachine needs washed and cleaned
  • Non
  • Guard over blade cylinder is dented
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Assez bienA/C is inoperable. Lights on HVAC controller are constantly blinking. May need new controller
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienUpper windshield is cracked. Ply windows are weathered. Lower windshield is behind the seat
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSeat cover and cushion are torn. Right arm rest is taped together
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Cab door is dented in the front of latch, and the wiper is inoperable
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Normal
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienOne function hose off of control valve is leaking
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCylinder is leaking and needs resealed
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oil level is barely on stick. Pinion seal may be leaking
flèche
  • Bien
  • Bien
bras
  • Bien
  • Bien
godet
  • Assez bienBucket linkages have some play in them
  • Coupler mount has some play - Push blade face is thin, dented and has some holes in it
  • Machine has a coupler
  • 24"
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Galets supérieurs avant17.318.45430
Roues libres avant14142828
Articulations18.818.81818
Axes et bagues (externe)7.67.61616
Axes et bagues (interne)6206203030
Galet inférieur 137.237.21515
Galet inférieur 237.237.21515
Galet inférieur 337.2372.21515
Galet inférieur 437.237.21515
Galet inférieur 537.237.21515
Patins (largeur)23.823.81616
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENT75
Patins18" TG
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Rory Whaley
Téléphone:+1 402 402 7408103
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone