キャタピラー 308CCR

キャタピラー 308CCR

価格
58,300 USD
製造年
2004
使用時間数
2300 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 308CCR
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーKCX00301
ユニット番号EQ00127708
カタログ番号CU2569764
製造年2004
使用時間数2300 h
アメリカ
所在地Jackson, OH
価格
税別価格$58,300
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
照明LIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
サム、機械式THUMB, MECHANICAL
スティック、ロングSTICK, LONG
アンダーキャリッジ、ロングUNDERCARRIAGE, LONG
カー・ボディ、標準CARBODY, STANDARD
レベリング・ブレードLEVELING BLADE
その他情報*CONSIGNMENT MACHINE
STEEL TRACK
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • アタッチメント/ワーク・ツール
  • ブーム
  • スティック
  • バケット
  • ファイナル・ドライブ
  • アンダーキャリッジ
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通scratched and faded - dented
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 普通works, may need charged
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良mat needs replaced
  • 良い
  • 不良rear and right side glass cloudy, bottom front is plexiglass, not correct
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良needs replaced
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はいnot working
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 7/8
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • green
  • normal
  • normal
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえnone noted, but reservoir is empty
  • reservoir empty, radiator full
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
油圧システム
  • 不良head seal is leaking
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • fluid full, normal wear in most pins/bushings
  • not checked
アタッチメント/ワーク・ツール
  • はい12 inch mechanical
ブーム
  • 良い
  • 良い
  • 普通
スティック
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 7 foot
バケット
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • いいえ
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ50% or less
キャノン良い
キャリヤ・ローラ良い
アイドラ良い
セグメント良い
トラック・シューgood, 18 inch
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • good running machine
  • some glass is cloudy
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WHAYNE SUPPLY COMPANY在庫を確認する連絡先を選んでください
HOLLY RICHARDSON
電話:+1 502 774 4441 ext 32685
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で