キャタピラー 308C

キャタピラー 308C

価格
39,000 USD
製造年
2004
使用時間数
5223 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 308C
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーKCX00333
ユニット番号E0022094
カタログ番号CU2520346
製造年2004
使用時間数5223 h
アメリカ
所在地Hayden, ID
価格
税別価格$39,000
税金-
税込み価格-
Features
その他情報***CONSIGNMENT MACHINE***
***LOCATED ... CUSTOMER SITE***
ALARM, TRAVEL
BOOM, ONE-PIECE
CHANGER, HAND CONTROL PATTERN
COOLING, HIGH AMBIENT
GUARD, VANDALISM
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTS, CAB MOUNTED
LINES, HIGH PRESS AUX, BOOM
LINES, HIGH PRESS. AUX., 7'3"
LINES, HYD., PIN GRABBER COUPL
LINES, QUICK COUPLER, 7'3"
LINES, QUICK COUPLER, BOOM
LINKAGE, BUCKET
PLATE, NEW MACHINE CERTIFICATE
POWER SUPPLY, 12V-5A
STICK, 7'3"
TRACK, 18" RUBBER BELT - MOUNTED ON STEEL TRACK LINKS
308C
308C CR HYD EXCAVATOR MA 1
36" PO DIG BUCKET
ENGINE - SER# 00GK1976
MACHINE ID# E0022094
308C CR HYDRAULIC EXCAVATOR
CAB,WITH POLYCARBONATE WINDOWS
HYDRAULICS, AUX.,SINGLE FUNCT
BLADE, 91"
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WESTERN STATES EQUIPMENT在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Andrew Sailors
電話:+1 208 884 2268
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で