キャタピラー 307C

キャタピラー 307C

価格
金額応相談
製造年
2006
使用時間数
8500 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 307C
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーBCM01598
ユニット番号14B1937
カタログ番号CU2082564
製造年2006
使用時間数8500 h
ノルウェー
所在地Rudshøgda
価格
税別価格金額応相談
税金-
税込み価格-
Features
その他情報Noe slitte kjeder.

GENERAL GRADE (1 MIN - 5 MAX): 3
CE MARKED: YES
FRONT TYRES / UNDERCARRIAGE REMAINING: 35 %
GROSS WEIGHT: 8000 KG
BUCKET CAPACITY: 400000 CM3
ADDITIONAL HYDRAULICS: YES
S50 HK
ENGCON EC10 ROTOTILT
GRAVESKUFF MED KVERNEX
FAST PUSSKUFF
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
PON EQUIPMENT AS (NORWAY)在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Thomas Brodshaug
ノルウェー
電話:+47 22 63 68 81
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で