Caterpillar 305ECR

Caterpillar 305ECR

Precio
44,361 USD
Año
2012
Horas de uso
2579 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 305ECR
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieXFA01130
Numéro D'unidad22037397
Numero de catálogoCU2375883
Año de fabricación2012
Horas de uso2579 h
PaísFrancia
UbicaciónPontoise / Puiseux, 95
Precio
Precio sin IVAUS$ 44,361
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
PLANCHA CECE PLATE
IluminaciónLIGHTING
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLAMIENTO, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
CONFIGURACIÓN DE BROCA DE ROCAROCK DRILL ARRANGEMENT
BRAZO, MEDIOSTICK, MEDIUM
VÁLVULA DE RETENCIÓN DEL BRAZOSTICK CHECK VALVE
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
HOJA DE EXPLANACIÓNLEVELING BLADE
Más informaciónAUXILIARY HYDRAULICS
BOOM, 1 PIECE
CE PLATE
COUPLER, QUICK
HAND AND FOOT CONTROL
LIGHTING
ROCK DRILL ARRANGEMENT
RUBBER TRACK
STICK CHECK VALVE
STICK, MEDIUM
LEVELING BLADE
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • motor
  • brazo
  • cucharón
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
motor
brazo
  • 1 350mm
cucharón
  • Mecanique
  • Sans godets
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Notas - TREN DE RODAJE 1Chaine caoutchouc 95% dusure
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • FR-16
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
nadia tassefkoumte
Francia
Teléfono:+33 1 49228273
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono