Caterpillar 305E2CR

Caterpillar 305E2CR

Preis
42.800 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
2422 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 305E2CR
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.H5M00229
GerätenummerUT08696
KatalognummerCU4400622
Baujahr2015
Std2422 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortGA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.42.800 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
OROPSOROPS
Zusätzliche Informationen*305E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 78", BOLT-ON
DRAIN, ECOLOGY
INSTRUCTIONS, ANSI
LINES, BOOM
LINES, STICK
MIRROR, CANOPY, LEFT
MIRROR, CANOPY, RIGHT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK, RUBBER BELT
SERVICE / FILTER KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefon:+1 770 941 2300
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch