Caterpillar 305E2CR

Caterpillar 305E2CR

Prezzo
51.228 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
1868 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 305E2CR
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieH5M00277
Numero di catalogoCU4404913
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo1868 h
PaeseCanada
Ubicazione della macchinaVernon, BC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 51.228
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
EPA LABELEPA LABEL
LAMA LIVELLATRICELEVELING BLADE
Altre informazioniRUBBER TRACKS
24" DIG BUCKET
42" CLEANUP BUCKET
HYDRAULIC THUMB
CAB WITH AIR CONDITIONING
PIN GRABBER QUICK COUPLER
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
FINNING CANADAVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Canada
Telefono:+1 855 743 7979
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente