Caterpillar 305E2CR

Caterpillar 305E2CR

Cena
52 500 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
1298 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 305E2CR
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyH5M00341
Nr ew. wew.1115568
Numer kataloguCU2496650
Rok produkcji2015
Godzin1298 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaFayetteville, NC
Wycena
Cena bez VAT52 500 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
OświetlenieLIGHTING
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
OSŁONY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
WYSIĘGNIK, JEDNOCZĘŚCIOWYBOOM, 1 PIECE
KAROSERIA, STANDARDCARBODY, STANDARD
HYDRAULICZNY CHWYTAK NA RAMIENIUTHUMB, HYDRAULIC
LEMIESZ WYRÓWNUJĄCYLEVELING BLADE
Dodatkowe informacjeAUXILIARY HYDRAULICS
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
LIGHTING
BOOM, 1 PIECE
THUMB, HYDRAULIC
ENGINE ENCLOSURES
CARBODY, STANDARD
LEVELING BLADE
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • hydraulika
  • osprzęt / narzędzia robocze
  • wysięgnik
  • ramię
  • łyżka
  • przekładnie główne
  • podwozie
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
ogólny wygląd
  • Dobry
  • Niezłyfew scrapes in paint on counterweight
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobryoverall good, a few small scrapes & scratches
  • Dobry
  • Niezłyleft front corner panel that covers battery compartment is dented, small dent in lift frame cylinder shield
  • Dobry
  • Nie
  • Nie
  • Tak
elementy zabezpieczające
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Taktravel alarm
  • Tak
  • Tak
  • 1/4 tank
silnik
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • red
  • normal
  • normal
układ chłodzenia
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Tak12 in. two prong CAT hyd. thumb
  • 78 in. leveling blade with weld on edge in good condition
wysięgnik
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
  • Dobrysmall amount of wear
  • Dobry
  • Dobrysmall amount of wear
łyżka
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobryno side cutters installed
  • Niezły
  • Nie
  • 36 in. Cat bucket mounted to machine, has extra 24 in. CAT bucket with fair teeth and no side cutters installed
przekładnie główne
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
OdbojnicaDobry
Koła luźneDobry
Numer kata­logowy łącznika16 in. rubber tracks, 40% worn, small nicks & cuts in tread
Noże skrawającegood, 30% worn
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Good Retail machine.
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon