Caterpillar 305E2CR

Caterpillar 305E2CR

Prix
51 260 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
1225 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 305E2CR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationH5M02724
N° de stock6CR6155
Numéro de catalogueCU2495789
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation1225 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementTopeka Area, KS
Prix
Prix (hors TVA)51 260 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
RADIORADIO
Autres informationsWORK READY - SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE

*305E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
305E2 2016
BATTERY, DISCONNECT
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
BLADE, 78", BOLT-ON
DRAIN, ECOLOGY
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, AUXILIARY, LONG STICK
LINES, BOOM
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK
LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
STICK, LONG W/THUMB BRACKET
TRACK, RUBBER BELT
XXXTHUMB READYXXX
HYDRAULICS, W/O 2ND AUX
PL241 ADDED 1/24/17
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Contact Us
Téléphone:+316 943 4211
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone