Caterpillar 305E2CR

Caterpillar 305E2CR

Preţ
50.570 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
869 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 305E2CR
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereH5M02991
Numar de stoc intern0H5M02991
Număr de catalogCU2507551
An de fabricație2016
Ore de utilizare869 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBelle Chasse Rents, LA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA50.570 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii*305E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, 77", WELD-ON
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CABLE, GROUND
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*RADIO, READY
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
*TRACK, RUBBER BELT
BUCKET, 24", 4.6 CFT, HD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 1 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
LOUISIANA CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Customer Support Rep
Telefon:+1 866 843 7440
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon