Caterpillar 305E2CR

Caterpillar 305E2CR

Prezzo
46.000 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
2692 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 305E2CR
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieDJX00835
N. stock1101202
Numero di catalogoCU4331704
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo2692 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaEloy, AZ
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 46.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACCO, RAPIDOCOUPLER, QUICK
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
BRACCIO, PEZZO 1BOOM, 1 PIECE
AVAMBRACCIO, LUNGOSTICK, LONG
TELAIO CENTRALE STANDARDCARBODY, STANDARD
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Altre informazioniAUXILIARY HYDRAULICS
BOOM, 1 PIECE
CARBODY, STANDARD
COUPLER, QUICK
ENGINE ENCLOSURES
HAND AND FOOT CONTROL
LIGHTING
RUBBER TRACK
STICK, LONG
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • braccio
  • avambraccio
  • benna
  • riduttori finali
  • telaio
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • BuonoScratched and gouged
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buonohyd. door has small dent
  • No
  • No
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • 75%
motore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Normal
  • Normal
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • 101.5 in.
avambraccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • 69.5 in.
benna
  • SufficienteWear pads worn thin
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Cat
  • A416bbc3005
  • 18 in.
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Note - TELAIORUBBER TRACKS HAVE 31 32NDS REMAINING
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVedi inventarioSeleziona contatto
Please Contact your local Cat Dealer
Telefono:+1 877 228 3519
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente