Caterpillar 305E2 C1

Caterpillar 305E2 C1

Precio
53,000 USD
Año
2015
Horas de uso
393 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 305E2 C1
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieH5M00150
Numéro D'unidadLKC01677
Numero de catálogoCU2376198
Año de fabricación2015
Horas de uso393 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLindon, UT
Precio
Precio sin IVAUS$ 53,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*CONTROL PATTERN CHANGER
*ALARM, TRAVEL
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*305E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*CANOPY, TOPS
*COOLING, HIGH AMBIENT
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
LANE 2 ORDER
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
LINES, BOOM
TRACK, RUBBER BELT
LINES, STICK
MIRROR, CANOPY, LEFT
DRAIN, ECOLOGY
BEACON SOCKET
MIRROR, CANOPY, RIGHT
BATTERY, DISCONNECT
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
''
PRICED 07/12/17 CR
BLADE, 78", WELD-ON
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WHEELER MACHINERY CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Michael Harding
Teléfono:+1 801 978 1673
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono