Caterpillar 305E CR

Caterpillar 305E CR

Cena
40 948 USD
Rok
2012
Przebieg, godzin
1989 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 305E CR
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyXFA01093
Nr ew. wew.22039479
Numer kataloguCU4265212
Rok produkcji2012
Godzin1989 h
KrajFrancja
LokalizacjaBayonne, 40
Wycena
Cena bez VAT40 948 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
TABLICZKA CECE PLATE
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
ZŁĄCZE, SZYBKIECOUPLER, QUICK
RAMIĘ, ŚREDNIESTICK, MEDIUM
ZAWÓR ZWROTNY WYSIĘGNIKABOOM CHECK VALVE
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
Dodatkowe informacjeSTICK, MEDIUM
BOOM CHECK VALVE
AUXILIARY HYDRAULICS
CE PLATE
RUBBER TRACK
COUPLER, QUICK
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • hydraulika
  • wysięgnik
  • łyżka
  • podwozie
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
ogólny wygląd
  • NiezłyA reprindre
  • Niezły
  • Niezłyléger choc coté droit
  • NiezłyA reprendre sur contrepoids
  • lame tordue + petit impact sur cabine
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • ZłyPas équipée
  • NiezłyA nettoyer
  • A controler éclairage, phares cabine ne fonctionnent pas
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • NiezłyPhares cabine ne fonctionnent pas
hydraulika
  • NiezłySuintement flexible alimentation vérin de godet
  • NiezłySuintement flexible HP sur bras
wysięgnik
  • Jeu pied de flèche
łyżka
  • Tak
  • MB Blanchard
  • 3 Godets : 300 mm - 600 mm - Curage 1400 mm
  • Blanchard Mécanique
  • Jeu latéral (Timonerie)
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIE30 %
Notatki - PODWOZIETDR Caoutchouc
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • FR - 11
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
nadia tassefkoumte
Francja
Telefon:+33 1 49228273
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon