Caterpillar 305E CR

Caterpillar 305E CR

Cena
40 948 USD
Rok
2012
Przebieg, godzin
1855 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 305E CR
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyXFA01063
Nr ew. wew.22039478
Numer kataloguCU4265211
Rok produkcji2012
Godzin1855 h
KrajFrancja
LokalizacjaBayonne, 40
Wycena
Cena bez VAT40 948 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
TABLICZKA CECE PLATE
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
ZŁĄCZE, SZYBKIECOUPLER, QUICK
KONFIGURACJA DO WIERCENIA SKAŁROCK DRILL ARRANGEMENT
RAMIĘ, ŚREDNIESTICK, MEDIUM
ZAWÓR ZWROTNY WYSIĘGNIKABOOM CHECK VALVE
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
Dodatkowe informacjeCOUPLER, QUICK
STICK, MEDIUM
BOOM CHECK VALVE
AUXILIARY HYDRAULICS
ROCK DRILL ARRANGEMENT
CE PLATE
RUBBER TRACK
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • hydraulika
  • wysięgnik
  • ramię
  • łyżka
  • podwozie
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
ogólny wygląd
  • Zły
  • ZłyChoc capot latéral droit
  • Zły
  • Zły
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • ZłyPas équipée
  • Niezły
  • NiezłyTaches sur siège
  • ZłyContacteur de démarreur HS
  • Złya remplacer
  • Tak
  • Tak
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Złya revoir
hydraulika
  • ZłyTige de vérin rayée
  • NiezłyJupes de flexibles craquelées
wysięgnik
  • NiezłyJeu sur pied de flèche
ramię
  • NiezłyJeu jonction flèche/bras
łyżka
  • Tak
  • 3 Godets : 300 mm - 600 mm - Curage 1400 mm
  • Blanchard Mécanique
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIEPrévoir le remplacement des bandages (reste 25%)
Notatki - PODWOZIE 1Galets, Roues et Barbotins bon à 50%
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • FR - 11
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
nadia tassefkoumte
Francja
Telefon:+33 1 49228273
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon