Caterpillar 305DCR

Caterpillar 305DCR

Preis
46.635 USD
Baujahr
2011
Betriebsstunden
3692 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 305DCR
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.XER01060
Gerätenummer22040917
KatalognummerCU4388537
Baujahr2011
Std3692 Std. h
LandFrankreich
Maschinen StandortNancy / Gondreville, 54
Preisangabe
Preis ohne MwSt.46.635 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
CE-SCHILDCE PLATE
BeleuchtungLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG,COUPLER, QUICK
AUSLEGER, ZWEITEILIGBOOM, 2 PIECE
STEINBOHRER-AUSFÜHRUNGROCK DRILL ARRANGEMENT
STIEL, MITTELSTICK, MEDIUM
AUSLEGERSPERRVENTILBOOM CHECK VALVE
STIEL-RÜCKSCHLAGVENTILSTICK CHECK VALVE
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • Machine propre
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • JaMarteau CATERPILLAR HD55S
  • Attache mécanique MILLER
ausleger
  • Déport pied de flèche.
stiel
  • Bras de 1800mm.
schaufel/löffel
  • Godets de 300 / 750 et curage orientable de 1500mm.
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Durchschnittlich verbleibende Lebensdauer - LAUFWERK10% pour les chaines, 50 % pour le reste.
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • FR-15
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
nadia tassefkoumte
Frankreich
Telefon:+33 1 49228273
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch