Caterpillar 305.5ECR

Caterpillar 305.5ECR

Precio
51,700 USD
Año
2013
Horas de uso
1715 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 305.5ECR
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieFKY01685
Numéro D'unidadEQ00134478
Numero de catálogoCU4319614
Año de fabricación2013
Horas de uso1715 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMurray, KY
Precio
Precio sin IVAUS$ 51,700
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLAMIENTO, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
BRAZO, LARGOSTICK, LONG
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
PULGAR, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Más informaciónCONSIGNMENT UNIT ......... MANUAL COUPLER ....... HYD THUMB ....... 24" BUCKET ...... 12" BUCKET
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Regularpaint is faded some
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Needs a good cleaning
  • No
  • No
elementos de seguridad
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • No
  • No
indicadores, estación del operador, consola
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regularmirrros only. OROPS machine
  • Bueno
  • Regularout of date
  • Bueno
  • Regular
  • No
  • No
  • No
  • no
motor
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
sistema de enfriamiento
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • No
  • No
  • Machine has been sitting for months and started right up
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
accesorios/herramientas
  • Mechanical Coupler
pluma
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
brazo
  • Regularhas some play where coupler mounts up
  • Bueno
  • Regular
  • long stick
cucharón
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • 24" Bucket also
  • Cat Manual Coupler
  • 12" Bucket
mandos final
  • Regular
  • Regular
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Bastidor de cadena - IzquierdaRegular
Bastidor de cadena - DerechaRegular
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE50%
Notas - TREN DE RODAJETracks are a little loose
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Customer wanting to consign. Has 12" and 24" Bucket with pins. Manual coupler and Hydraulic Thumb
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WHAYNE SUPPLY COMPANYVer inventarioContacto seleccionado
HOLLY RICHARDSON
Teléfono:+1 502 774 4441 ext 32685
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono