Caterpillar 305.5ECR

Caterpillar 305.5ECR

Prezzo
76.000 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
282 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 305.5ECR
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieFKY02367
N. stockH14460
Numero di catalogoCU2081156
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo282 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaKauai, HI
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 76.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni*305.5E CR MINI HYD EXCAVATOR
*ACCUMULATOR,FOR CANADA
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, POWER ANGLE
*CAB, WITH AIR CONDITIONER
*CONTROL, PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, STANDARD
*DRAIN, STANDARD
*HYDRAULICS, W/O 2ND AUX.
*JOYSTICK, W/O 2ND AUX.
*LIGHT, CAB
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINES, QUICK COUPLER (LONG)
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, LEFT
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT, FABRIC, HIGH BACK
*STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
*TRACK, RUBBER BELT
COUPLER, ID# H14460A
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
LINES, STICK
ROLL ON-ROLL OFF
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
THUMB, ID# H14460B
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
HAWTHORNE PACIFICVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Craig Baker
Telefono:+1 808 6760397
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente