Caterpillar 305.5E2CR

Caterpillar 305.5E2CR

Prijs
67.500 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
794 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 305.5E2CR
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerCR503116
Voorraad nummerNM74290
Catalogus nummerCU2490542
Jaar2017
Uren794 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLongview, OR
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 67.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie*305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 78", ANGLE, BOLT-ON
COUNTERWEIGHT,STANDARD
CPLR NM65155 S/N 194991-10 TAG
EIN# JK9A46
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
RADIO, READY
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB NM82623 S/N A4171TH20010
TRACK, RUBBER BELT
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
PETERSON CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Sales
Telefoon:+1 5032886411
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon