Caterpillar 305.5E2CR

Caterpillar 305.5E2CR

Precio
70,912 USD
Año
2018
Horas de uso
108 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 305.5E2CR
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieCR505540
Numéro D'unidad0CR505540
Numero de catálogoCU4375228
Año de fabricación2018
Horas de uso108 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBossier City, LA
Precio
Precio sin IVAUS$ 70,912
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 78", ANGLE, BOLT-ON
BUCKET, 24", 4.6 CFT, HD
COUNTERWEIGHT,STANDARD
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, 5T
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HOOD, REAR, VENTED
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
LOUISIANA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Customer Support Rep
Teléfono:+1 866 843 7440
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono