Caterpillar 305.5E2CR

Caterpillar 305.5E2CR

Preţ
54.703 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
848 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 305.5E2CR
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereCR502110
Număr de catalogCU4362640
An de fabricație2016
Ore de utilizare848 h
TaraCanada
Locatia masiniiSurrey, BC
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA54.703 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
RIG SAVERRIG SAVER
LAMĂ NIVELARELEVELING BLADE
Alte informaţii**CAT CERTIFIED USED**
BACKHOE QUICK COUPLER, 24" DIG & 42" CLEANUP BUCKETS.
BALANCE 36MO/3000HR PT+HYD WARRANTY EXPIRES SEPT 23, 2019, CONDITIONS MAY APPLY
CAB WITH AIR CONDITIONING
EPA DECAL
HYDRAULIC THUMB
RUBBER TRACKS
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FINNING CANADAConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Canada
Telefon:+1 855 743 7979
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon