Caterpillar 305.5E2CR

Caterpillar 305.5E2CR

Prezzo
41.014 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
1726 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 305.5E2CR
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieEJX00848
N. stock0EJX00848
Numero di catalogoCU2297364
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo1726 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaLafayette, LA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 41.014
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
RADIORADIO
Altre informazioni*305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*ENGINE GENERAL EPA FLEX
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK LONG W/ THUMB BRACKET
BLADE, 77", WELD-ON
COUNTERWEIGHT,STANDARD
DRAIN, STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, BOOM
LINES, STICK
MIRROR, CAB, REAR
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
LOUISIANA CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Customer Support Rep
Telefono:+1 866 843 7440
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente