Caterpillar 305.5E2CR

Caterpillar 305.5E2CR

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
1001 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 305.5E2CR
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereCR500290
Numar de stoc internUC0001587
Număr de catalogCU4392086
An de fabricație2015
Ore de utilizare1001 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiFresno, CA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii*305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, 77", WELD-ON
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CABLE, GROUND
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT,STANDARD
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*RADIO, READY
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
*TRACK, RUBBER BELT
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 1 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
QUINN COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
or Mark McClellan Lars Hannell
Telefon:+1 562 4634795
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon