Caterpillar 305.5E2CR

Caterpillar 305.5E2CR

Preço
54 460 USD
Ano
2015
Horas de utilização
732 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 305.5E2CR
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieCR500308
N°. de ref. de armazém6CR6073
Número de catálogoCU2473140
Ano de fabrico2015
Horas de utilização732 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaChanute, KS
Preço
Preço sem IVA54 460 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR 2015
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, 77", WELD-ON
CAB W/ AIR CONDITIONER
CABLE, GROUND
CONTROL PATTERN CHANGER
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT,STANDARD
DRAIN, ECOLOGY
ELECTRICAL ARRANGEMENT
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 1 ORDER
LINES, AUXILIARY, LONG STICK
LINES, BOOM
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK
LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
MIRROR, CAB, RIGHT
PACK, DOMESTIC TRUCK
PL241 8/16/17
RADIO, READY
SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
STICK, LONG, HEAVY DUTY
STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
TRACK, RUBBER BELT
XXXTHUMB READYXXX
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Contact Us
Telefone:+316 943 4211
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone