Caterpillar 305.5E2CR

Caterpillar 305.5E2CR

Preis
46.600 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
1034 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 305.5E2CR
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.EJX01073
GerätenummerEJX1073
KatalognummerCU4367971
Baujahr2015
Std1034 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortRussellville, AR
Preisangabe
Preis ohne MwSt.46.600 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen*305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*ENGINE GENERAL EPA FLEX
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, STD STICK
*LINES, BUCKET (STD STICK)
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK STD W/ THUMB BRACKET
BLADE, 77", POWER ANGLE
COUNTERWEIGHT,STANDARD
DRAIN, ECOLOGY
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LINES, BOOM
LINES, STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG STD W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
RIGGS CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
RiggsCAT Used
Telefon:+1 501 5703444
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch