卡特彼勒 305.5E2CR

卡特彼勒 305.5E2CR

价格
64,000 USD
年份
2016
使用小时
1035 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 305.5E2CR
产品类别履带挖掘机
生产号/编号CR500491
内部库存编号BCR5491
目录编号CU4322859
制造年份2016
使用小时1035 小时 h
国家美国
机器位置Piscataway, NJ
定价
不含税价格$64,000
-
含税价格-
Features
其他信息305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, 77", WELD-ON
CAB W/ AIR CONDITIONER
CONTROL PATTERN CHANGER
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT,STANDARD
HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
LINES, AUXILIARY, LONG STICK
LINES, BOOM
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK
LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
MIRROR, CAB, RIGHT
RADIO, READY
SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
STICK, LONG, HEAVY DUTY
TRACK, RUBBER BELT
INSTRUCTIONS, ANSI
PACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
ELECTRICAL ARRANGEMENT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
DRAIN, ECOLOGY
LANE 1 ORDER
CABLE, GROUND
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
FOLEY, INC.见库存网站选择联系人
Rich Califano
电话:+1 732 261 8424
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话