Caterpillar 305.5E2CR

Caterpillar 305.5E2CR

Preţ
67.500 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
634 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 305.5E2CR
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereCR503009
Numar de stoc internNM74221
Număr de catalogCU2482730
An de fabricație2017
Ore de utilizare634 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSpringfield, OR
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA67.500 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 78", ANGLE, BOLT-ON
COUNTERWEIGHT,STANDARD
EIN# AV6N46
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
NM65154 TAG PIN LOCK COUPLER
NM82622 CAT THUMB
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
RADIO, READY
S/N A416CTH20057
S/N 194991-9
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
PETERSON CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Sales
Telefon:+1 5032886411
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon