キャタピラー 305.5E2CR

キャタピラー 305.5E2CR

価格
67,700 USD
製造年
2015
使用時間数
1246 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 305.5E2CR
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーEJX00297
ユニット番号EJX297
カタログ番号CU2317818
製造年2015
使用時間数1246 h
アメリカ
所在地Cheyenne, WY
価格
税別価格$67,700
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
RADIORADIO
カプラCOUPLER
その他情報*COOLING, HIGH AMBIENT
*305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*CONTROL PATTERN CHANGER
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*ENGINE GENERAL EPA FLEX
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
STICK PKG LONG W/ 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*STICK LONG W/ THUMB BRACKET
*LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK
*HYDRAULICS LONG W/ 2ND AUX
LINES, BOOM
TRACK, RUBBER BELT
COUNTERWEIGHT,STANDARD
BLADE, 77", WELD-ON
DRAIN, ECOLOGY
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
INSTRUCTIONS, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
MIRROR, CAB, REAR
HEATER, JACKET WATER
LANE 3 ORDER
THUMB/COUPLER HYDRAULIC
PACK, DOMESTIC TRUCK
LINES, CVP16, MHE 5T
CVP16 COMPACTOR PLATE
BUCKET-HD, 24" 4.6 CFT
BRACKET, MHE 5T 45MM, SM-LG
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WYOMING MACHINERY在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment Sales
電話:+1 307 472 1000
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で