Caterpillar 305.5E2 C1

Caterpillar 305.5E2 C1

Precio
67,850 USD
Año
2015
Horas de uso
484 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 305.5E2 C1
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieCR500164
Numéro D'unidadLKC01620
Numero de catálogoCU2251202
Año de fabricación2015
Horas de uso484 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLindon, UT
Precio
Precio sin IVAUS$ 67,850
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información''
*305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BLADE, 77", WELD-ON
CABLE, GROUND
COUNTERWEIGHT,STANDARD
DRAIN, ECOLOGY
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, JACKET WATER
LANE 2 ORDER
LINES, BOOM
LINES, STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRICED 12/11/15 CR
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WHEELER MACHINERY CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Michael Harding
Teléfono:+1 801 978 1673
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono