卡特彼勒 305.5DCR

卡特彼勒 305.5DCR

价格
34,010 USD
年份
2011
使用小时
3158 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 305.5DCR
产品类别履带挖掘机
生产号/编号FLZ00854
内部库存编号FLZ00854
目录编号CU4411836
制造年份2011
使用小时3158 小时 h
国家德国
机器位置Laatzen
定价
不含税价格$34,010
税 (19%)$6,462
含税价格$40,472
Features
其他信息UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
BUCKET 2 CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
BUCKET CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 800 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
OPERATING WEIGHT: 5.5 T
CUTTING WIDTH: 400 MM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Marc Buesing
德国
电话:+49 5102 7002 11
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话