卡特彼勒 305.5 E2 CR

卡特彼勒 305.5 E2 CR

价格
55,000 USD
年份
2016
使用小时
674 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 305.5 E2 CR
产品类别履带挖掘机
生产号/编号CR501623
内部库存编号1155409
目录编号CU4364835
制造年份2016
使用小时674 小时 h
国家美国
机器位置Fayetteville, NC
定价
不含税价格$55,000
-
含税价格-
Features
配件
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
COUPLER, QUICKCOUPLER, QUICK
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
BOOM, 1 PIECEBOOM, 1 PIECE
CARBODY, STANDARDCARBODY, STANDARD
COUPLER, HYDRAULICCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 液压装置
  • 作业机具选装件
  • 动臂
  • 斗杆
  • 铲斗
  • 最终传动
  • 底盘
  • 其他注释 一般修理说明
总体外观
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般large right side hyd. compartment hood has a couple of small dents
  • 良好
  • 一般a little dull, has a few scrapes & scratches, has cement splatters all around machine
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好has floor mat
  • 良好
  • 良好new service meter installed, reads 2 hours, must add 672 hours
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • travel alarm
发动机
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • red
  • normal
  • normal
冷却系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
  • 良好cyl. rod guard is slightly bent
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
  • 78 in. leveling blade with weld on edge
动臂
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
  • 良好
  • 一般some wear & movement
  • 良好
  • 良好no side cutters installed
  • 一般worn
  • CAT
  • 24 in.
最终传动
  • 良好
  • 良好
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
转动销和衬套?
空心轴良好
张紧轮良好
连杆零件号16 in. rubber track belts in good condition, 20% worn
good, 20% worn
其他注释 一般修理说明
  • Good Retail machine.
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION见库存选择联系人
Please Contact your local Cat Dealer
电话:+1 877 228 3519
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话