Caterpillar 304E2LC

Caterpillar 304E2LC

Prezzo
45.800 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
340 h
Video di Caterpillar 304E2LC
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 304E2LC
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieME401490
N. stockRUC0066
Numero di catalogoCU4317009
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo340 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaTopeka Area, KS
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 45.800
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
RADIORADIO
Altre informazioniWORK READY

304E HYDRAULIC EXCAVATOR 2016
ALARM, TRAVEL
BATTERY, DISCONNECT
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, 77", ANGLE, BOLT-ON
CAB W/ AIR CONDITIONER
CONTROL STANDARD PILOT
COOLING, HIGH AMBIENT
DRAIN, ECOLOGY
ELECTRICAL ARRANGEMENT
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
LINES, AUXILIARY, LONG STICK
LINES, BOOM
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK
LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
MIRROR, CAB, RIGHT
SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
STICK, LONG W/THUMB BRACKET
TRACK, RUBBER BELT
XXXTHUMB READYXXX
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • accessori/attrezzature
  • braccio
  • avambraccio
  • riduttori finali
  • telaio
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • No
motore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • RED
  • NORMAL
  • NONE
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
accessori/attrezzature
braccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • 9 boom
avambraccio
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • 5 4" stick
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Ruote folliAppears to be good
Note - TELAIO 1Appears to be in good shape
Ruote motrici25 % worn
Pattini dei cingoliRubber track appears to not have any cuts to track
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • PERFORMED PM 1 SERVICE - 339 HOURS
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Contact Us
Telefono:+316 943 4211
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente