Caterpillar 304E2CR

Caterpillar 304E2CR

Precio
42,090 USD
Año
2016
Horas de uso
478 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 304E2CR
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieME401779
Numéro D'unidad7CR6189
Numero de catálogoCU2541952
Año de fabricación2016
Horas de uso478 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSalina, KS
Precio
Precio sin IVAUS$ 42,090
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
RADIORADIO
Más informaciónWORK READY - SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE.

STICK, LONG W/THUMB BRACKET
TRACK, RUBBER BELT
XXXTHUMB READYXXX
*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*CONTROL STANDARD PILOT
*COOLING, HIGH AMBIENT
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG
304E2 2016
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 77", ANGLE, BOLT-ON
DRAIN, ECOLOGY
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
HYDRAULICS, W/O 2ND AUX
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LINES, AUXILIARY, LONG STICK
LINES, BOOM
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK
LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EY
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Contact Us
Teléfono:+316 943 4211
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono