Caterpillar 304E2CR

Caterpillar 304E2CR

Prix
47 064 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
915 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 304E2CR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationME400890
N° de stock0ME400890
Numéro de catalogueCU2409015
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation915 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementLafayette, LA
Prix
Prix (hors TVA)47 064 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
RADIORADIO
Autres informations*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*CONTROL STANDARD PILOT
*COOLING, HIGH AMBIENT
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 77", ANGLE, BOLT-ON
DRAIN, ECOLOGY
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, BOOM
LINES, STICK
MIRROR, CAB, REAR
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
LOUISIANA CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Customer Support Rep
Téléphone:+1 866 843 7440
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone