Caterpillar 304E2CR

Caterpillar 304E2CR

Prijs
66.000 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
107 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 304E2CR
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerME403198
Voorraad nummer1202689
Catalogus nummerCU4376838
Jaar2017
Uren107 h
LandVerenigde Staten
PlaatsPark City, KS
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 66.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
KOPPELING, SNELCOUPLER, QUICK
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
DUIM, HYDRAULISCHTHUMB, HYDRAULIC
RUBBEREN RUPSBANDRUBBER TRACK
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRight compartment door bent
  • Goed
  • Nee
  • Nee
  • JaTaken 9-24-2018 @ 107 hrs
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • JaROPS ISO 2008
  • Ja
  • Ja
meters, cabine, console
  • Goed72 ambient - 49 vent
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMonitor
  • Goed
  • Goed72 ambient - 98 vent
  • Goed
  • Goed107 hrs
  • Goed
  • GoedInstalled August 2017
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • JaTravel alarm
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • JaROPS ISO 2008
  • N/A
  • 35%
motor
  • GoedServiced 9-24-2018 @ 107 hrs
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedPerformed service 9-24-2018 @ 107 hrs
  • Goed
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Normal
  • None
koelsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • Nee
hydrauliek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedServiced 9-24-2018 @ 107 hrs
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • N/A
uitrustingsstukken
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • JaCAT, s/n - A4177TH20072
  • Nee
  • Nee
giek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • 8ft 2in
graafarm
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • 4ft 4in
bak
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • JaHydraulic
  • CAT
  • No tag
  • No tag
  • 12 inch
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
KanonGoed
DragerrollersGoed
SegmentenGoed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Retail Good
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONZie inventarisSelecteer contact
Please Contact your local Cat Dealer
Telefoon:+1 877 228 3519
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon