Caterpillar 304E2CR

Caterpillar 304E2CR

Prijs
47.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
872 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 304E2CR
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerME401022
Voorraad nummerC74221
Catalogus nummerCU4361429
Jaar2016
Uren872 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTulsa, OK
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 47.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
Extra informatie***
*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*CONTROL STANDARD PILOT
*COOLING, HIGH AMBIENT
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK, LONG
BATTERY, DISCONNECT
BEACON SOCKET
BLADE, 77", BOLT-ON
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, 3-4T
DRAIN, ECOLOGY
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LINES, BOOM
LINES, STICK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WARREN CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Daniel Brannon
Telefoon:+1 806 677 5867
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon