Caterpillar 304E2CR

Caterpillar 304E2CR

Prijs
42.123 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
551 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 304E2CR
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerCJ200669
Voorraad nummer0CJ200669
Catalogus nummerCU2297289
Jaar2015
Uren551 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBossier City, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 42.123
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*ENGINE GENERAL EPA FLEX
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
BLADE, 77", WELD-ON
DRAIN, ECOLOGY
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
MIRROR, CANOPY, LEFT
MIRROR, CANOPY, RIGHT
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon