Caterpillar 304E2

Caterpillar 304E2

Precio
42,993 USD
Año
2015
Horas de uso
803 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 304E2
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieCJ200325
Numéro D'unidad16465
Numero de catálogoCU2292378
Año de fabricación2015
Horas de uso803 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónColumbus, MS
Precio
Precio sin IVAUS$ 42,993
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*CONTROL PATTERN CHANGER
*BLADE, 77", WELD-ON
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
PACK, DOMESTIC TRUCK
*CANOPY, TOPS
304E2 CY STRAIGHT BLD DCA1 (PDC)
*LINES, BOOM
*ENGINE GENERAL EPA FLEX
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*COOLING, HIGH AMBIENT
LANE 1 ORDER
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*DRAIN, STANDARD
*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
INSTRUCTIONS, ANSI
*TRACK, RUBBER BELT
*STICK LONG W/ THUMB BRACKET
*LINES, STICK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
*ALARM, TRAVEL
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATIONVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Tim Anderson
Teléfono:+1 615 744 7801
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono