Caterpillar 304E2

Caterpillar 304E2

Prezzo
37.045 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
1947 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 304E2
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieME400509
N. stock17891
Numero di catalogoCU2292399
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo1947 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaColumbus, MS
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 37.045
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
RADIORADIO
Altre informazioniBLADE, 77", BOLT-ON
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
LINES, STICK
MIRROR, CAB, REAR
TRACK, RUBBER BELT
LINES, BOOM
INSTRUCTIONS, ANSI
*COOLING, HIGH AMBIENT
PACK, DOMESTIC TRUCK
LANE 3 ORDER
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
*LINES, BUCKET, LONG STICK
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
CABLE, GROUND
*MIRROR, CAB, RIGHT
*ALARM, TRAVEL
304E2 CA STRAIGHT BLD (DLO)
DRAIN, ECOLOGY
*CONTROL PATTERN CHANGER
*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL STANDARD PILOT
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*STICK, LONG
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATIONVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Marshall Amis
Telefono:+1 615 256 2424
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente