キャタピラー 304CCR

キャタピラー 304CCR

価格
金額応相談
製造年
2008
使用時間数
1750 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 304CCR
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーFPK05682
ユニット番号AUCTIONQ4
カタログ番号CU2212676
製造年2008
使用時間数1750 h
グアテマラ
所在地Guatemala
価格
税別価格金額応相談
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
EPA LABELEPA LABEL
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
カプラ、クイックCOUPLER, QUICK
ブーム、2ピースBOOM, 2 PIECE
カー・ボディ、標準CARBODY, STANDARD
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
その他情報Serial Number Ref. #/SMCS Code Description Category Install Ind. Install Date Action
FPK05682 322-1411 304C CR CAB W/AC COMFORT 3 None Modify
Attachments
264-8358 304C CR MINI HYD EXCAVATOR Factory None Modify
265-8344 COUNTERWEIGHT, EXTRA Factory None Modify
266-6843 LIGHT, CAB Factory None Modify
266-6845 LIGHT, BOOM, LEFT SIDE Factory None Modify
267-1616 BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE Factory None Modify
267-1617 SEAT, FABRIC, HIGH BACK Factory None Modify
267-3275 CONTROL, PATTERN CHANGER Factory None Modify
267-4361 CAB, WITH AIR CONDITIONER Factory None Modify
267-4366 MIRROR, CAB, LEFT Factory None Modify
267-4367 MIRROR, CAB, RIGHT Factory None Modify
268-9232 AIR CLEANER, DOUBLE ELEMENT Factory None Modify
268-9970 LINES, BOOM Factory None Modify
272-0474 CONTROL, TRAVEL WITH PEDALS Factory None Modify
280-2956 HYDRAULICS, 2-WAY AUXILIARY Factory None Modify
280-8530 DRAIN, ECOLOGY Factory None Modify
294-7793 ALARM, TRAVEL Factory None Modify
294-7797 AUTO IDLE Factory None Modify
263-9236 TRACK, RUBBER BELT Factory None Modify
265-8777 BLADE, STRAIGHT Factory None Modify
267-4363 GUARD, CAB FRONT, MESH Factory None Modify
267-4371 MIRROR, CAB, REAR Factory None Modify
273-0746 INSTRUCTIONS, ISO Factory None Modify
290-3076 PINS, BUCKET Factory None Modify
318-3429 COOLING, HIGH AMBIENT, CAB A/C Factory None Modify
322-1412 STICK PACKAGE, STD W/O 2ND AUX Factory None Modify
S4Q70768 1000 ENGINE Factory None Modify
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
CAT HQ在庫を確認する連絡先を選んでください
Jesus Rodriguez Aguirre
グアテマラ
電話:+52 818 0405454 ext 5006
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で