Caterpillar 304 E2 CR

Caterpillar 304 E2 CR

Preço
45 000 USD
Ano
2016
Horas de utilização
1259 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 304 E2 CR
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieME401280
N°. de ref. de armazém1144944
Número de catálogoCU4364856
Ano de fabrico2016
Horas de utilização1259 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaFayetteville, NC
Preço
Preço sem IVA45 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLADOR, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
BRAÇO, MÉDIOSTICK, MEDIUM
CARROCERIA, PADRÃOCARBODY, STANDARD
THUMB, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • anexos/ferramentas de trabalho
  • lança
  • braço
  • caçamba
  • comandos finais
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularScrapes & Scratches and wear
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularNormal wear and fade, few scrapes & scratches
  • Bom
  • Regularlarge right side hood has a few small dents
  • Não
  • Sim
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularNormal wear from sun. Burn mark in seat cushion
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
motor
  • RegularShowing wear
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Normal
  • Normal
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • SimCAT HYD. BG-00897B
  • leveling blade
lança
  • Bom
  • Regularsome wear & movement
  • RegularShowing wear
braço
  • Bom
  • Bom
  • Regularsome wear & movement
caçamba
  • Bom
  • Regularsome wear & free movement
  • Bom
  • Bomnew
  • SimManual quick coupler
  • CAT
  • No identification
  • 24 inch
comandos finais
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Rolos de Suporte Dianteiro2525
Frente das rodas-guias2525
Segmentos2525
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
CanhãoBom
SegmentosBom
Calços de trilhahas 14 in. rubber tracks, 40% worn, small nicks & cuts in tread
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Fair Retail machine.
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVeja InventárioSeleccione contacto
Please Contact your local Cat Dealer
Telefone:+1 877 228 3519
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone