Caterpillar 303ECR

Caterpillar 303ECR

Prix
33 500 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
466 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 303ECR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationHHM00320
N° de stockC20400
Numéro de catalogueCU4379781
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation466 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementColumbia, SC
Prix
Prix (hors TVA)33 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PLAQUE CECE PLATE
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
TRAIN DE ROULEMENT, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bienengine access door hinges latches & props well
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bienhyd compartment access hood hinges & latches well
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Nonmachine is clean
  • Non
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui449-0430 CANOPY
  • Oui
  • Oui
  • no safety issues found
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bienworks well--actual hrs @ 466--smu has been replaced 93 hrs prior to current reading
  • BienPL240
  • Bien3" march 2014--latches & retracts well
  • Bien
  • Bien
  • Ouitravel alarm functions well
  • Ouiall manuals in pouch
  • Ouiall manuals in pouch
  • Oui
  • Oui
  • full
moteur
  • Assez biendirty
  • Bien
  • Bien
  • Bienno leaks found--blanket wrap intact
  • Bien
  • Bienall CAT Filters used on machine
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • red ELC
  • C1.3
  • normal
  • clear
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Biensingle 12v
  • Biensingle boom light--works well
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • no electrical issues
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bienclamps intact
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Biencorrect oil level--sight glass clear
  • Bien
  • all CAT filters used on machine
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • 7 3"
bras
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienloose motion in stick p&b
  • aux hyd brackets bent
  • 4 2"
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • CAT
  • 464-9004
  • 24"
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Norubber tracks
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENTestimate of 95% remaining on undercarriage as a whole
Patinsrubber tracks -- 12" X 2"--tracks in good condition
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • see all BMC service records
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BLANCHARD MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
USED EQUIPMENT TEAM
Téléphone:+1 8034658080
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone