Caterpillar 303.5E2CR

Caterpillar 303.5E2CR

Preço
50 000 USD
Ano
2017
Horas de utilização
21 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 303.5E2CR
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieJWY02748
N°. de ref. de armazémEQN091801
Número de catálogoCU4381627
Ano de fabrico2017
Horas de utilização21 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaNorth Platte, NE
Preço
Preço sem IVA50 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLADOR, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
BRAÇO, LONGOSTICK, LONG
CARROCERIA, PADRÃOCARBODY, STANDARD
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
Outras informaçőes303.5 HYDRAULIC EXCAVATOR
303.5E2 HEXMN CFG 3
ALARM, TRAVEL
BATTERY, DISCONNECT
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, 70", WELD-ON
CAB W/ AIR CONDITIONER
CAMERA, REAR VIEW
CONTROL PATTERN CHANGER
COOLING, HIGH AMBIENT
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
DRAIN, ECOLOGY
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, JACKET WATER
HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, AUXILIARY, LONG STICK
LINES, BOOM
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK
LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
MIRROR, CAB, RIGHT
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL240
RADIO, READY
SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
STICK, LONG, HEAVY DUTY
TRACK, RUBBER BELT
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • lança
  • braço
  • caçamba
  • comandos finais
  • material rodante
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • SimMinor dirt
  • NãoNo samples were taken at this time
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • SimROPS certificate - ISO: 12117-2:2008 / FOPS certificate - ISO: 12117-1:1997
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomThe seat belt was manufactured in June 2017
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
motor
  • RegularNormal use
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red, ELC
  • The engine conforms to 2017 US and California emission standards
  • Normal
  • Normal
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
  • Bom
  • Bom
braço
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Bom
  • Sim
comandos finais
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Rolos de Suporte Dianteiro11
Rolos de Suporte de Volta11
Frente das rodas-guias11
Traseira das rodas-guias11
Segmentos11
Rolete da Esteira 111
Rolete da Esteira 211
Rolete da Esteira 311
Rolete da Esteira 411
Calços de trilha (largura)1212
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
Calços de trilhaThe belt tread depth is 29/32
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
NMCVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Rory Whaley
Telefone:+1 402 402 7408103
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone