Caterpillar 303.5E2CR

Caterpillar 303.5E2CR

Preis
38.011 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
325 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 303.5E2CR
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.BG800825
KatalognummerCU4358863
Baujahr2015
Std325 Std. h
LandKanada
Maschinen StandortGrande Prairie, AB
Preisangabe
Preis ohne MwSt.38.011 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
RIG SAVERRIG SAVER
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG,COUPLER, QUICK
NIVELLIERSCHILDLEVELING BLADE
Zusätzliche Informationen* CAT CERTIFIED USED *
18" DIG BUCKET
36" CLEAN UP BUCKET
THUMB
UNDERCARRIAGE @ 90%
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
FINNING CANADASiehe InventarKontaktauswahl
Used Sales
Kanada
Telefon:+1 855 743 7979
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch