Caterpillar 303.5E2CR

Caterpillar 303.5E2CR

Prix
37 500 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
788 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 303.5E2CR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationJWY01555
N° de stockJWY1555
Numéro de catalogueCU4409300
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation788 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRussellville, AR
Prix
Prix (hors TVA)37 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations*303.5 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 70", ANGLE, BOLT-ON
DRAIN, ECOLOGY
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
aspect général
  • Bien
  • BienFront panel below the operators feet is bent slightly
  • Bien
  • BienPaint looks good but the decals are scratched up some
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Operator station works and look good
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • BienJune 2016 and works good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red coolant and is full
  • Engine starts and runs real good
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Cooling system looks good
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Electrical system works good
  • Bien
  • Bien
  • Non
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Hydraulic system works good
flèche
  • Bien
  • Bien
bras
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Caterpillar
  • Bucket looks good
  • None
  • 12”
  • Bien
  • BienHas a little slack in the H linkage but not enough to make repairs yet
  • Bien
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • No leaks found
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Non
Remarques - TRAIN DE ROULEMENT 1Both rubber tracks still look good with just some real minor thread cuts. Idlers, sprockets and rollers all look good
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Machine starts, runs and operates real good. Machine looks good also.
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
RIGGS CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
RiggsCAT Used
Téléphone:+1 501 5703444
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone