Caterpillar 303.5E2CR

Caterpillar 303.5E2CR

Prix
48 500 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
32 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 303.5E2CR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationJWY01577
N° de stockEQN072172
Numéro de catalogueCU2559871
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation32 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementNorth Platte, NE
Prix
Prix (hors TVA)48 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations303.5 HYDRAULIC EXCAVATOR
303.5E2 HYD EXCAVATOR MA3
ALARM, TRAVEL
BATTERY, DISCONNECT
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, 70", WELD-ON
CAB W/ AIR CONDITIONER
CAMERA, REAR VIEW
CONTROL PATTERN CHANGER
COOLING, HIGH AMBIENT
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
DRAIN, ECOLOGY
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, JACKET WATER
HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, AUXILIARY, LONG STICK
LINES, BOOM
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK
LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
MIRROR, CAB, RIGHT
PACK, DOMESTIC TRUCK
RADIO, READY
SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
STICK, LONG, HEAVY DUTY
TRACK, RUBBER BELT
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNo visible defects are present
  • Bien
  • Bien
  • OuiDirt
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • OuiROPS certificate - ISO: 12117-2: 2008 TOPS certificate - ISO:12117-1:1997
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienThe seat belt was manufactured in June 2016
  • Bien
  • Assez bienThe throttle control is loose in the right arm rest and will spin completely around
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • The machine is equipped with a parts manual this is in CD form
moteur
  • Assez bienNormal use
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red, ELC
  • Normal
  • Black - The engine smokes a fair amount under load
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
  • Bien
  • Bien
bras
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienThe GET is worn an estimated 1%
  • Oui
  • 16"
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Galets supérieurs avant11
Roues libres avant11
Segments11
Galet inférieur 111
Galet inférieur 211
Galet inférieur 311
Galet inférieur 411
Patins (largeur)1245
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
PatinsBelt tread depth is 29/32
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Rory Whaley
Téléphone:+1 402 402 7408103
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone