Caterpillar 303.5E2CR

Caterpillar 303.5E2CR

Prix
37 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1328 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 303.5E2CR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationBG800488
N° de stockUM07572
Numéro de catalogueCU4361401
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1328 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSanta Rosa, CA
Prix
Prix (hors TVA)37 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ATTACHECOUPLER
Autres informations*303.5 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, 70", WELD-ON
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, STANDARD
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK LONG W/ THUMB BRACKET
*TRACK, RUBBER BELT
SCRUBBER BE02-MX-1R05-21
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
THUMB
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
PETERSON TRACTOR COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Jeff Larson
Téléphone:+1 510 357 6200
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone