Caterpillar 303.5E2CR

Caterpillar 303.5E2CR

Prix
43 000 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
315 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 303.5E2CR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationJWY00830
N° de stock1174714
Numéro de catalogueCU4337559
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation315 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementJonesboro, AR
Prix
Prix (hors TVA)43 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
Autres informationsLIGHTING
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AUXILIARY HYDRAULICS
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFADED/SCRATCHED
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFADED/SCRATCHED
  • Bien
  • Bien
  • Non
éléments de sécurité
  • BienFUNCTIONING, WORKING CORRECTLY
  • BienFUNCTIONAL
  • OuiNO ROPS DAMAGE VISIBLE
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Assez bienSLIGHTLY SUN FADED, NO DAMAGE
  • BienNO ACTIVE ALERTS DURING INSPECTION
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Bien
  • Assez bienFUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE
  • Assez bienFUNCTIONAL
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienFUNCTIONING CORRECTLY AND SMOOTHLY
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Non
  • NonNO VISIBLE OIL LEAKS DURING INSPECTION
  • Non
  • RED
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienFUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE
  • Bien
  • Bien
  • NonNO LEAKS VISIBLE DURING INSPECTION
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • BienBOTH LIGHTS WORKING AT TIME OF INSPECTION
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Assez bienFUNCTIONAL, NOT LEAKING, SLIGHT SLACK
  • Assez bienFUNCTIONAL, NOT LEAKING, SLIGHT SLACK
  • Bienauxiliary hyd. line brackets have a slight bend
  • BienFUNCTIONAL, NO VISIBLE LEAKS OR DAMAGE
  • BienALL HYDRAULICS ARE FUNCTIONING CORRECTLY
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFUNCTIONAL, NOT LEAKING, SLIGHT SLACK
  • BienSWUNG MACHINE AND DID NOT FEEL ANY PROBLEMS WITH SWING GEAR
  • BienFUNCTIONAL
  • Bien
  • BienFUNCTIONAL
flèche
  • Bien
  • Assez bienFUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK
bras
  • Assez bienFUNCTIONAL, SLIGHT SLACK
  • Bien
godet
  • Assez bienSOME WEAR
  • Assez bienFUNCTIONAL, SLIGHT SLACK
  • Assez bienSOME WEAR
  • Assez bien3 TIPS ARE EVENLY WORN, NOT APPEAR TO BE PAST 50%
  • 16"
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Châssis porteurs - Côté gaucheGoodRUBBER TRACKED MACHINE, GOOD CONDITION, NO ABNORMAL WEAR VISIBLE
Châssis porteurs - Côté droitGoodRUBBER TRACKED MACHINE, GOOD CONDITION, NO ABNORMAL WEAR VISIBLE
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone