Caterpillar 303.5E2CR

Caterpillar 303.5E2CR

Prix
42 223 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
9 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 303.5E2CR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationJWY01580
N° de stockX18W01424
Numéro de catalogueCU4366918
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation9 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWA
Prix
Prix (hors TVA)42 223 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*303.5 HYDRAULIC EXCAVATOR
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 70", BOLT-ON
COUPLER SN 2128903-16
DRAIN, ECOLOGY
ENG SN 7GA5680 MSO ADCYU
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
MIRROR, CANOPY, LEFT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB HYD/COUPLER HYD
THUMB SN A4166TH20339
TRACK, RUBBER BELT
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
N C MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
William Gibbs
Téléphone:+1 406 656 0202
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone