Caterpillar 303.5E2CR

Caterpillar 303.5E2CR

Prix
35 136 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
1040 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 303.5E2CR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationJWY01057
Numéro de catalogueCU4396500
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation1040 h
PaysCanada
EmplacementSurrey, BC
Prix
Prix (hors TVA)35 136 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
LAME DE NIVELLEMENTLEVELING BLADE
Autres informations*CC6
18" DIG BUCKET
36" CLEANUP BUCKET
REPAIR HISTORY AVAILABLE
RUBBER TRACKS
LOCATED IN SURREY, BC.
CONTACT DANA DAVIDSON ... 604-315-2564 FOR DETAILS
MANUAL PIN-GRABBER QUICK COUPLER.
BALANCE 60MO/2000HR PT+HYD WARRANTY EXP APR 25, 2021, CONDITIONS MAY APPLY
SOME SCUFFS & SCRATCHES, NO MAJOR DENTS
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FINNING CANADAVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Canada
Téléphone:+1 855 743 7979
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone